Modernisation d'un classique : nouveau capteur de température TN.
Utilisation encore plus facile et visualisation améliorée.
- Plage de mesure de -50...150 °C, temps de réponse T05 / T09 = 1s / 3s.
- Affichage clair des "plages acceptables" : afficheur rouge-vert programmable.
- Réglage rapide et facile par 3 boutons-poussoirs et menu VDMA.
- Versions avec sortie analogique (4...20 mA/0...10 V) ou sortie de commutation (2 x PNP/NPN).
- Visualisation des états de commutation par des LED bien visibles.
Rapide et costaud
Les capteurs de température compacts type TN se distinguent par un temps de réponse excellent, une bonne tenue à la pression et un raccord process polyvalent. Ils résistent à des températures jusqu'à 150°C et à des pressions jusqu'à 300 bar de manière fiable. L'étendue de mesure peut être mise à l'échelle. Modernisation d'un classique
Ce qui est nouveau, c'est la manipulation rapide et facile via trois boutons. On peut choisir entre un affichage "rouge" et un affichage alternatif "rouge-vert".Cela permet de mettre en avant les états de commutation ou de créer une fenêtre indépendante de couleur. La tête de détection est orientable permettant ainsi une lecture optimale quelle que soit sa position. Le gravage laser, ineffaçable, sur le boîtier en acier inox assure une bonne lisibilité même après des années.