Codeur incrémental intelligent à afficheur et IO-Link.
Contrôleur de mouvements : codeur, contrôleurs de vitesse de rotation et compteur intégrés !
- Nombre de points de 2 à 10000 et signal de sortie (TTL / HTL) librement configurable.
- Affichage : électronique orientable à deux couleurs.
- Orientable : L’embase M12 peut être utilisée radialement ou axialement.
- Mécaniquement adapté : version avec arbre plein (flasque de serrage / flasque synchro) ou arbre creux.
- Transmission des données process et du diagnostic via IO-Link.
Video: Plus qu’un simple codeur
Sans compromis
Le principe de détection magnétique offre la précision d'un codeur optique et la robustesse des systèmes magnétiques. Simple
Le nombre de points et les niveaux des signaux de sortie sont configurables.Les codeurs offrent une large plage de tension de 4,5 à 30 V DC et peuvent donc être utilisés universellement.
Multifonction
Les codeurs de la série Performance Line ont un système d’évaluation des signaux intégré pour la surveillance de la vitesse de rotation, des fonctions compteur et la détection du sens de rotation. Intuitif
Le codeur est configurable facilement via les boutons poussoirs et l’afficheur, la navigation dans le menu est intuitive.
Interconnecté
Les données de diagnostic et de paramétrage sont transmises via IO-Link de manière fiable. Prêt pour l'Industrie 4.0 !
Arbre creux avec accouplement statorique intégré · afficheur à 4 digits · évaluation d'impulsions intégrée
![]() | ROP520 - Résolution: 1...10000, Tension d'alimentation [V]: 4,75...30 DC, Raccordement Connecteur M12, |