Détecteurs inductifs inox pour l'automatisation industrielle avec facteur de réduction K=1

Détecteurs inductifs inox pour l'automatisation industrielle avec facteur de réduction K=1

Une portée identique pour tous les métaux

  • Une portée identique pour une détection fiable de tous les métaux
  • Utilisation dans un espace très limité grâce aux boîtiers compacts
  • Aucun mauvais fonctionnement grâce à la nouvelle technologie de détection résistante aux champs magnétiques
  • Version inox de haute qualité
  • Grande fiabilité grâce à la protection IP 65 jusqu'à IP 69K
Facteur de correction constant
Les détecteurs "K=1" ont la même portée pour toute sorte de métal. Ils sont particulièrement adaptés à la détection d'aluminium où la portée des détecteurs traditionnels est considérablement réduite. Leurs hautes fréquences de commutation permettent la surveillance de pièces en mouvements rapides. Le tube en inox résistant permet une grande fiabilité d'utilisation dans les applications d'huile et de lubrifiant. La large plage de température ainsi que l’indice de protection élevé permettent un emploi universel des nouveaux détecteurs "K=1".

Connecteur M12 · 3 fils DC PNP · fonction de sortie NO

IFS298 - Détecteur inductif, M12 x 1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, Contacts dorés, DC PNP, Portée 8 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Brennverhalten gemäß ECE R118 Rev.2
IFS299 - Détecteur inductif, M12 x 1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 10 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IFS304 - Détecteur inductif, M12 x 1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 4 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IFS305 - Détecteur inductif, M12 x 1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 8 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IFS306 - Détecteur inductif, M12 x 1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 10 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IGS287 - Détecteur inductif, M18x1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 8 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IGS288 - Détecteur inductif, M18x1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IGS290 - Détecteur inductif, M18x1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 8 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IGS291 - Détecteur inductif, M18x1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IGS292 - Détecteur inductif, M18x1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 15 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IIS281 - Détecteur inductif, M30 x 1,5, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 15 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IIS282 - Détecteur inductif, M30 x 1,5, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 15 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IIS283 - Détecteur inductif, M30 x 1,5, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 22 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IIS284 - Détecteur inductif, M30 x 1,5, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 30 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IFS297 - Détecteur inductif, M12 x 1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 4 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IGS289 - Détecteur inductif, M18x1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 15 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés

Technologie de connexion

EVC001 - Connecteur femelle
EVC002 - Connecteur femelle
EVC004 - Connecteur femelle
EVC005 - Connecteur femelle

Bulletin actuel