Capteur de niveau à seuils pour applications hygiéniques en zone explosible.
LMT - détection fiable de niveaux limites.
- Homologué pour les zones explosibles de la catégorie 3D/3G.
- Réglable sur d'autres fluides comme par ex. l'alcool via IO-Link.
- Design aseptique avec concept d'étanchéité sans entretien.
- Résistant aux chocs et vibrations grâce au boîtier robuste en inox.
- "Plug & Play" - préréglage en usine sur les fluides à base d'huiles.
Détection du niveau limite dans des atmosphères explosibles
Avec la famille LMT, les niveaux dans des cuves de stockage dans les zones à risque d'explosion sont surveillés de manière fiable. Les capteurs peuvent être utilisés dans les zones 2 et 22.
Adapté aux conditions agro-alimentaires
Avec ses matières de haute qualité du boîtier comme l'acier inox (1.4404/316L) et PEEK, le capteur satisfait à toutes les exigences pour les applications aseptiques. Cela inclut des homologations comme EHEDG et FDA.
Un capteur pour tous les fluides
Le LMT peut être réglé sur presque tous les liquides et fluides visqueux ainsi que sur les poudres.Il est possible de distinguer deux fluides dans la même application à l'aide de deux sorties de commutation réglables indépendamment. Le paramétrage s'effectue facilement via IO-Link.