Mesurer des températures jusqu'à 600 °C : un nouveau look pour le TR.
Amélioration de l’unité d'affichage et convertisseur pour sondes Pt100 / Pt1000.
- Affichage clair des "plages acceptables" : afficheur rouge-vert programmable.
- Manipulation rapide et facile par 3 boutons-poussoirs et menu VDMA.
- Visualisation des états de commutation par des LED bien visibles.
- Montage flexible grâce au concept modulaire.
- Versions avec sortie analogique (4...20 mA/0...10 V) ou sortie de commutation (2 x PNP/NPN).
Un appareil pour beaucoup de capteurs
Le boîtier électronique du type TR est une unité universelle de contrôle et d'affichage pour des capteurs Pt100 / Pt1000 (série TT, TM et TS). Détection automatique de la sonde
L’électronique reconnaît automatiquement les sondes Pt 100 ou Pt 1000 qui sont raccordées – qu'elles soient en 2, 3 ou 4 fils. Large étendue de mesure
La plage de mesure étendue de -100...600 °C permet de résoudre quasi toutes les applications, de mesure et de surveillance de la température, pour l'industrie ou en process. ifm a également dans son offre les sondes de températures appropriées. Fonction de sortie 1 x NO / NC programmable · 1 x sortie analogique 4…20 mA ou 0…10 V réglable
Fonction de sortie 2 x NO / NF programmable
Accessoires
![]() | E30420 - Capuchon protecteur, pour contrôleurs des fluides avec embase M12 | |
![]() | E10017 - Bride de fixation | |
![]() | E10193 - Bride de fixation |