Découvrez le paramétrage IO-Link facile avec notre logiciel gratuit moneo configure free : reconnaissance automatique des appareils, gestion simple des paramètres et bien plus encore.
Durabilité : ce que nous faisons, ce que nous offrons
Pour ifm, la durabilité est plus qu'un mot à la mode. La gestion responsable de l'environnement et des ressources naturelles est fermement ancrée dans la philosophie d'entreprise, et les progrès réalisés sur la voie d'une production climatiquement neutre sont documentés dans les rapports réguliers sur la durabilité. L'économie, l'environnement et le social sont les trois piliers sur lesquels s'appuie le développement de l'entreprise. Avec nos produits, nous aidons également nos clients à concevoir des processus plus efficaces et plus fiables – et donc plus respectueux de l’environnement. Jugez par vous-même !
L'air comprimé, un facteur de coûts ? Nous avons un remède !
L'air comprimé est l'une des formes d'énergie les plus coûteuses dans le domaine industriel. Il est donc d'autant plus important d'utiliser cette énergie de la manière la plus efficace possible. Cela implique également de détecter les fuites à temps et d'y remédier rapidement. Cela permet de réduire les coûts énergétiques et d'assurer le bon fonctionnement des installations connectées. Nous vous proposons des solutions simples et efficaces pour une surveillance en permanence de l'ensemble du système d'air comprimé. Vous pouvez ainsi suivre le comportement de l'air comprimé sur l'ensemble du système, du compresseur à l'utilisateur final.
Notre but est votre satisfaction. Et bien plus encore.
Les produits ifm sont un choix évident du fait de leur précision maximale et de leur qualité exceptionnelle. Nous vous donnons notre parole - et une garantie de 5 ans sur notre matériel standard. Nous sommes toujours à votre disposition pour vous prodiguer des conseils fiables, agir et partager notre savoir-faire. Nous voulons que vous utilisiez nos produits en étant sûr d'avoir trouvé avec ifm le partenaire idéal pour vos projets d'automatisation.