controlador de contato à terra

Os monitores de falta à terra não são obrigatórios para as redes AS-i. Porém, como as fontes de alimentação AS-i são redes PELV sem aterramento, eventualmente haverá a necessidade de se detectar alguma falta à terra, a qual isoladamente não trará nenhuma conseqüência na maior parte do tempo. Entretanto, uma segunda falta à terra ocorrendo posteriormente poderá levar a falhas cruzadas perigosas, as quais poderão chavear de forma permanente as saídas elétricas. Portanto, a avaliação desse risco deverá fazer parte do conceito geral da máquina.
Monitor de isolação

Os monitores de falha de isolamento operam de forma similar aos monitores de falta à terra. Entretanto, a avaliação da falta à terra é conduzida de uma forma muito mais complexa, de forma a também detectar e sinalizar faltas à terra simétricas. Os dois contatos de sinal sem potencial podem ser integrados no circuito de parada de emergência ou acionar uma luz de sinalização, ou ainda serem conectados a uma entrada digital.