Distribuidor com tecnologia ecolink, a ligação segura.
Da automação industrial até à indústria de ferramentas.
- Tecnologia de ligação conforme a norma M12 (EN 61076).
- Materiais de alta qualidade para uma alta produtividade nos sistemas.
- Tecnologia de ligação segundo norma M12 (EN 61076).
- Um batente mecânico fixo evita que o anel O seja destruído.
Distribuidor com tecnologia ecolink para aplicações exigentes.
A maior parte das aplicações exige soluções especiais. O sucesso duradouro fica garantido pelo uso exclusivo de
materiais de alta qualidade, por processos de produção seguros e por uma montagem perfeita.
Tecnologia ecolink:
A aplicação da tecnologia ecolink evita erros de montagem. Um batente mecânico fixo integrado evita que o anel O seja destruído. Assim, é possível uma montagem rápida e segura sem ferramentas dinamométricas caras.
A junta tórica é sempre correctamente apertada, o que assegura a alta protecção IP 67, IP 68 ou IP 69K.
ecolink –
Uma nova dimensão na tecnologia de ligação.
Aplicações:
Automação industrial, indústria de ferramentas, hidráulica