Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo
Espelho meu, espelho meu...
- Cablagem somente de um lado, porque o emissor e o receptor são integrados numa única caixa.
- SIL de acordo com CEI 61508 e PL de acordo com ISO 13849.
- Programação fácil via cablagem, não é necessário nenhum software, etc.
- Ligação standard por um conector M12 de 8 pólos.
- Aplicações com alcance até 60 m realizáveis (princípio emissor-receptor).
Uma caixa, duas manchas
O emissor e o receptor são integrados numa caixa do elemento activo. O elemento passivo contém o espelho. A ligação eléctrica encontra-se somente de um lado, o do elemento activo. Quanto à cablagem, o utilizador poupa tempo e dinheiro.
Para uma vigilância de zonas muito grandes
Graças ao princípio emissor-receptor conhecido, as barreiras de segurança multi-feixe vigiam com alcances até 60 m.
Fácil de cablar
Os aparelhos são configurados via ligação dos conectores M12 de 8 polos. Um PC ou software não é necessário. Funções tais como EDM, reiniciação ou muting externo podem ser realizadas sem problemas.
Aplicações:
Transportador, protecção das células robotizadas
Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo/passivo
Tipo 4 / SIL3 / PLe
Barreiras de segurança multi-feixe emissor / receptor com alcance até 60 m