Linha direta gratuita 0800 5442 436

Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar.

Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar.

Convincente: Extremamente robustos contra influências químicas e choques de temperatura

  • Caixas com material próprio para processamento de alimentos.
  • Alta estanquidade: IP 68 / IP 69K.
  • Grande gama de temperatura: 0…100 °C.
  • Resistente contra limpezas de alta pressão e detergentes agressivos.
  • Placa de referência gravada a laser: Legível de forma duradoura.
Estanque em áreas de higiene e em locais húmidos
Os sensores distinguem-se devido à sua alta resistência a processos de limpeza frequentes, choques de temperatura e detergentes até 100 °C.
Materiais
A caixa é composta pelo tubo roscado e pela frente de aço inoxidável.
Testes próximos à aplicação
Uma série de testes qualificaram os sensores para a aplicação na área de produtos alimentares:
  • Teste a choques de temperatura
  • Teste prolongado de 1000 horas
  • Teste de caldeira de vapor
Aplicações
Áreas de higiene e locais húmidos

Conector M12· função de saída · 3 condutores DC PNP

IFT240 - Sensor indutivo, M12 x 1, Alojamento inteiramente metálico, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 3 mm, embutido, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGT247 - Sensor indutivo, M18 x 1, Alojamento inteiramente metálico, DC PNP, Alcance de detecção 5 mm, embutido, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIT228 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, Alojamento inteiramente metálico, DC PNP, Alcance de detecção 10 mm, embutido, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Conexão M12, Contatos dourados

Boletim atual

Aplicações de segurança