Mantenha a visão integral em condições adversas!

Mantenha a visão integral em condições adversas!

PC de painel - para o ajuste e supervisão dos sensores de visão em aplicações.

  • Display touchscreen de 12.1" com resolução de 1024 x 768 pixels.
  • Carcaça industrial robusta com grau de protecção IP 64 (frontal).
  • WLan e USB 2.0, Gbit LAN, interfaces RS-232, RS-422-, RS-485.
  • Sistema operativo Windows XP EmbeddedTM com software da ifm préinstalado.
Dados de performance
O pequeno computador industrial é equipado com um ecrã de 12.1", sensível ao toque e com uma resolução de 1024 x 768 pixels. O desempenho necessário é atingido pela utilização de um processador IntelR AtomTM N270 sem ventilador, com uma frequência de clock de 1.6 GHz, 1GB de memória RAM e um cartão Compact Flash de 2 GB robusto no lugar do disco rígido. Além da aplicação da ifm para sensores Vision, encontrase pré-instalado o sistema operacional Windows XP EmbeddedTM.
Design industrial
Um consumo de potência de apenas 32 Watt e o design sem ventilador são os melhores requisitos para o funcionamento contínuo do display. O gabinete de plástico atinge na montagem frontal no armário de distribuição o grau de protecção IP 64.
Aplicações:
Monitor para sensores de detecção de objectos e de identificação.


Boletim atual