Sensor de pressão compacto para aplicações na área de robótica e processamento.

Sensor de pressão compacto para aplicações na área de robótica e processamento.

Ar fresco nos sistemas pneumáticos.

  • Display diagonal para uma boa leitura e comando.
  • Indicação bicolor para apresentação do estado de comutação.
  • Montagem fácil devido a furos de montagem integrados e acessórios.
  • Duas saídas de comutação programáveis ou uma saída de comutação e diagnóstico.
  • Gama de pressão -1...1 bar ou -1...10 bar.
Sensor de pressão PQ – para aplicações pneumáticas
Os novos sensores de pressão da série PQ consistem num elemento de medição piezoresistivo e destacam-se pela sua caixa extremamente compacta e variedade de aplicações. Em aplicações pneumáticas, os aparelhos medem com precisão a pressão na gama de vácuo e sobrepressão. A célula de silício é resistente a líquidos (p. ex. água condensada) e sedimentações que se podem encontrar no sistema.
Detalhes técnicos
A célula de silício utilizada garante uma alta resistência à sobrecarga bem como uma precisão de < ± 0,5 %. O sensor pode ser programado com duas teclas. O display bicolor de 4 dígitos suporta e indica, inclusive à distância, a pressão do sistema na operação normal.

PQ7809 - monitor de pressão eletrônica, unidades de indicação: bar, kPa, PSI, inHg, função programável, DC PNP, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 saídas, OUT1 = saída de contato, OUT2 = saída de contato ou diagnóstico, IP 65, Temperatura ambiente 0...70 °C, Range: -1...1 bar, conectores M8
PQ7834 - monitor de pressão eletrônica, unidades de indicação: bar, kPa, PSI, inHg, função programável, DC PNP, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 saídas, OUT1 = saída de contato, OUT2 = saída de contato ou diagnóstico, IP 65, Temperatura ambiente 0...70 °C, Range: -1...10 bar, conectores M8


E37340 - Clipe do carril de montagem
E37350 - Adaptador
E37360 - Peça en T, Redução G1/2 - G1/8, adaptador R1/8 - R1/8 bocal duplo rotativo,vedeção G1/2

Boletim atual