Gateway AS-i Profinet da terceira geração.

Gateway AS-i Profinet da terceira geração.

Gateways AS-i com tempo de envio extra-curto.

  • Display a cores para um fácil diagnóstico e colocação em funcionamento.
  • Controlador de contacto à terra.
  • Switch Profinet com 2 portas.
  • Homologação Profinet de acordo com a classe de conformidade B.
Geração AS-i gateway
Apresentação geral
A Gateway da ifm permite uma rápida ligação entre o AS-i e o Profinet. Graças ao display a cores e à interface Web, é possível consultar o estado de todos os Slaves AS-i de um só relance. O menu de configuração rápida («Quick-Setup») e a operação intuitiva simplificam a configuração e o diagnóstico. Adicionalmente, a interface Web torna possível o acesso remoto sem restrições.
Três tipos de fonte de alimentação
A fonte de alimentação flexível permite uma ligação económica à sua aplicação. Os aparelhos podem ser operados com fontes de alimentação AS-i, fontes de alimentação DC ou uma combinação das duas. A alimentação de várias redes AS-i através de uma única fonte de alimentação também é possível.

AC1401 - Profinet Gateway AS-i, Uso como passagem AS-i Profinet, AS-i Master Interface de configuração Ethernet Profinet RT Device Class B Display LCD colorido, IP 20, Temperatura ambiente 0...60 °C, terminais até 2,5 mm²
AC1402 - Profinet Gateway AS-i, Uso como passagem AS-i Profinet, AS-i Master Interface de configuração Ethernet Profinet RT Device Class B Display LCD colorido, IP 20, Temperatura ambiente 0...60 °C
AC1250 - Módulo de dissociação de dados AS-i, IP 20, Temperatura ambiente 0...60 °C, terminais até 2,5 mm²