32 Bit ExtendedController para máquinas de trabalho móveis.
32 entradas multifuncionais, 32 saídas multifuncionais + 16 saídas digitais.
- Entradas e saídas analógicas móveis com função de diagnóstico.
- Aplicável em funções de comando complexas em máquinas de trabalho móveis.
- 4 interfaces CAN com protocolo CANopen e SAE J1939.
- Programável com CoDeSys 2.3 conforme IEC 61131-3.
- Autorização de tipo e1 pela Direcção Geral de Viação alemã.
32 Bit-Controller para máquinas de trabalho móveis
O comando móvel cumpre os requisitos de uma electrónica moderna que pode realizar funções proporcionais em simultâneo com uma grande quantidade de entradas e saídas. O ExtendedController foi especialmente concebido de acordo com as normas mais actuais e com base em experiências de longo curso especialmente para aplicação em veículos e em máquinas de trabalho móveis.
Para além das entradas e saídas multifuncionais, cada módulo de comando está equipado com 4 interfaces CAN. Estes apoiam todos os protocolos de bus importantes e várias taxas de transmissão, bem como, o intercâmbio de dados transparente ou de pré-processamento. Com a programação de acordo com a norma IEC 61131-3, é possível integrar facilmente todas as funções de comando no programa de aplicação.
![]() | CR0232 - ExtendedController, controlador móvel programavél tipo R 360, Processador de 32 bits, Funções de saída / entrada configuráveis, Programação conforme IEC 61131-3, 32 Bit |