Produtos

IO-Link master para áreas higiênicasifm top product Comunicação industrial
IO-Link master para áreas higiênicas
Especialmente para a aplicação segura em áreas úmidas da indústria alimentícia
Robusto IO-Link masterifm top product Comunicação industrial
Robusto IO-Link master
Módulos de barramento de campo com ligação segura para a conexão de sensores inteligentes
Forma de construção O1D com tecnologia PMD Sensores de posição
Forma de construção O1D com tecnologia PMD
Utilizável em aplicações com supressão de fundo
Sensor fotoelétrico para detecção de peças pequenas com distância de até 80mm Sensores de posição
Sensor fotoelétrico para detecção de peças pequenas com distância de até 80mm
Sensores 3D para máquinas móveis - verdadeiro sensor 3D de visão Processamento industrial de imagens
Sensores 3D para máquinas móveis - verdadeiro sensor 3D de visão
Verdadeiro sensor 3D de visão
New pressure-resistant position sensorsifm top product Sensores de posição
New pressure-resistant position sensors
Sensors for pressure up to 500 bar for steel detection
Fusível eletrônico Fontes de alimentação / acessórios
Fusível eletrônico
Proteção de circuito confiável, com função de monitoramento para o circuito secundário de 24 V
Indicação de sinal para o ponto de comutação capacitivo perfeitoifm top product Sensores de posição
Indicação de sinal para o ponto de comutação capacitivo perfeito
Com o nosso sensor, o ponto de comutação correto está sempre no centro
Sensores indutivos Kplus para a automação industrial com fator de redução 1ifm top product Sensores de posição
Sensores indutivos Kplus para a automação industrial com fator de redução 1
Uma distância de comutação para todos os metais
Sensores ultrassônicos compactosifm top product Sensores de posição
Sensores ultrassônicos compactos
Detecção de objetos para grandes alcances de detecção e superfícies difíceis
Ouçam bem: Os novos sensores ultrassônicosifm top product Sensores de posição
Ouçam bem: Os novos sensores ultrassônicos
Detecção de objetos para grandes alcances de detecção e superfícies difíceis
Adaptadores conferem maior alcance a antenas RFID. Sistemas de identificação
Adaptadores conferem maior alcance a antenas RFID.
Maior flexibilidade devido em sistemas de transporte devido a distâncias de trabalho ampliadas.
Display IO-Link: Valores de processo em vista. Comunicação industrial
Display IO-Link: Valores de processo em vista.
Maior transparência da instalação e informações de serviço no local.
Sensores Kplus resistentes a campos magnéticos para a área de soldagemifm top product Sensores de posição
Sensores Kplus resistentes a campos magnéticos para a área de soldagem
Uma distância de comutação para áreas de soldagem
Uma distância de comutação para todos os metaisifm top product Sensores de posição
Uma distância de comutação para todos os metais
Sensores indutivos Kplus para a automação industrial com fator de redução 1
PMD O5D – agora também com classe laser 1.ifm top product Sensores de posição
PMD O5D – agora também com classe laser 1.
PMDLine de primeira classe.
Pressure transmitters with M12, AMP or DEUTSCH connector for mobile applicationsifm top product Sensores para processo
Pressure transmitters with M12, AMP or DEUTSCH connector for mobile applications
Small and cost-optimised for mobile machines
Pequenos sensores fotoelétricos compactos agora também como variantes com IO-Link.ifm top product Sensores de posição
Pequenos sensores fotoelétricos compactos agora também como variantes com IO-Link.
O6 wetline fala agora também IO-Link.
Sinopse das ideias e vantagens mais importantes de IO-Link Comunicação industrial
Sinopse das ideias e vantagens mais importantes de IO-Link
IO-Link – a interface padrão para sensores inteligentes.
Comunicação simples com o CLP e paralela com o LINERECORDER SMARTOBSERVER*. Comunicação industrial
Comunicação simples com o CLP e paralela com o LINERECORDER SMARTOBSERVER*.
Módulo IO-Link Master de 8 portas com LINERECORDER AGENT integrado.
Distribuidor ecolink M12, a conexão segura mesmo para aplicações difíceis. Cabos e conectores
Distribuidor ecolink M12, a conexão segura mesmo para aplicações difíceis.
Da automação industrial até a fabricação de ferramentas.
IO-Link-Master 8 portas: Completando as lacunas no campo. Comunicação industrial
IO-Link-Master 8 portas: Completando as lacunas no campo.
Conexão de sensores IO-Link em todos os barramentos de campo.
Câmera 3D de alta resolução para integração inovadora de Vision.ifm top product Processamento industrial de imagens
Câmera 3D de alta resolução para integração inovadora de Vision.
Detectar qualquer cena em tempo real e tridimensional.
Unidades de avaliação para a regulação de nível de envelhecimento com um ou dois sensores. Sensores para controle de movimento
Unidades de avaliação para a regulação de nível de envelhecimento com um ou dois sensores.
Regulação simples de níveis de enchimento.
Amplificadores de comutação para conversão de sinais de sensores em redes AC. Sensores para controle de movimento
Amplificadores de comutação para conversão de sinais de sensores em redes AC.
Os sinais dos sensores acionam relés.
Transmissor de nível LR9020 com invólucro hermeticamente fechado e parametrização IO-Link. Sensores para processo
Transmissor de nível LR9020 com invólucro hermeticamente fechado e parametrização IO-Link.
Medição contínua de nível de enchimento com saída analógica e IO-Link.
Multicode Reader com reconhecimento de texto e compatibilidade industrial Sistemas de identificação
Multicode Reader com reconhecimento de texto e compatibilidade industrial
Funções ampliadas em todos os Multicode Readers da ifm.
RFID para máquinas móveis Sistemas de identificação
RFID para máquinas móveis
Tudo em um único aparelho: antena, avaliação e interface CANopen.
Controlador de rotação seguro para a conexão de sensores de posição padrão. Tecnologia de segurança
Controlador de rotação seguro para a conexão de sensores de posição padrão.
Monitoramento seguro de rotação muito baixa.
LINERECORDER SENSOR 4.0 – Software de parametrização para sensores IO-Link. Comunicação industrial
LINERECORDER SENSOR 4.0 – Software de parametrização para sensores IO-Link.
Parametrização e visualização uniforme para todos os sensores da ifm com compatibilidade IO-Link.