Módulos e entrada e de saída reduzem a fiação

 
 
O projeto do sistema descentralizado com módulos de entrada/saída reduz a complexidade da fiação porque os módulos são montados onde os sinais do sensor e do atuador são fornecidos. A alta classificação de proteção permite o uso das unidades, por exemplo, diretamente no compartimento do motor.
 

Aqui uma variedade de modelos para essa aplicação:

CR2513 - módulo de E/S, 4 entradas digitais e 4 analógicas, 4 saídas PWM/binário, interface CAN bus com protocolo CANopen
CR2011 - módulo de EISO, 8 saidas digitais PWM ou 4 entradas analógicas, interface CAN bus com protocolo CANopen


Clique aqui para uma ampla seleção de produtos para aplicações móveis.