Rápida instalação e verificação dos sensores de fluxo ifm

 
 
Os sensores de fluxo da ifm são conectados aos processo por meio de uma pino sensor. Um microprocessador integrado com a função e opção de preset possibilitam um set-up rápido e simples. A informção do processo é demonstrada em um dsiplay bar graph de um LED. Estes sensores trabalham num range de temperaturas de -25°C a +120°C.
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

SI2000 - sensor de fluxo, sensibilidade de 3...300cm/s, haste sensora de 55 mm
SI2100 - sensor de fluxo, sensibilidade de 3...300cm/s, haste sensora de 20 mm
SI2200 - sensor de fluxo, sensibilidade de 3...300cm/s, haste sensora 38 mm
E33001 – rosca adaptadora, clamp de G1- G1.5
E33002 – rosca adaptadora, clamp de G2
E33012 – rosca adaptadora ifm, tubo DIN11851 DN40
E10700 – soquete para sensors com conector M12, cabo PVC de 10 m, sem silicone, contatos banhados a ouro


Clique aqui para uma variedade de sensores de fluxo.