Sensores de pressão com rosqueamento modular para processos

 
 
A característica especial dos sensores de pressão da ifm são suas conexões modulares com certificação EHEDG. A tecnologia integrada de microprocessador facilita uma sérice de funções de programação e ajustes.

Um dos motivos que permitem uma redução de modelos e a saída analógica. O range de temperatura desses sensores é de -25°C and +145°C. A pressão a ser detectada pode ser ajustada até mesmo sem pressão. O Led com display de 7 segmentos possibilita um controle on-site.
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

PL3054 – sensor de pressão, rosca adaptadora ifm, sensibilidade de 0...10 bar, uma saída analógica e outra chaveada, range 4...20mA, temperatura de trabalho -25°C...+80°C
PM3054 – sensor de pressão, rosca adaptadora ifm, sensibilidade de 0...10 bar, uma saída analógica e outra chaveada, range 4...20mA, temperatura de trabalho -25°C...+125°C
PF3954 - sensor de pressão, rosca externa de G3/4, sensibilidade de 0...10 bar, uma saída analógica e outra chaveada, temperatura de trabalho -25°C...+80°C
PF3654 - sensor de pressão, rosca externa G 1, sensibilidade de 0...10 bar, uma saída analógica e outra chaveada, temperatura de trabalho -25°C...+80°C
PF3054 – sensor de pressão, rosca adaptadora ifm, sensibilidade de 0...10 bar, uma saída analógica e outra chaveada, temperatura de trabalho -25°C...+80°C
PI3954 - sensor de pressão, rosca externa de conexão G3/4, sensibilidade de 0...10 bar, uma saída analógica e outra chaveada, temperatura de trabalho -25°C...+125°C
PI3654 - sensor de pressão, conexão externa G 1, sensibilidade de 0...10 bar, saída analógica e chaveada, temperatura de trabalho -25°C...+125°C
PI3054 – sensor de pressão, rosca adaptadora ifm, sensibilidade de 0...10 bar, saída analólica e chaveada, temperatura de trabalho -25°C...+125°C


Clique aqui para uma variedade de sensores de fluxo.