Sistema indutivos para posicionadores de válvulas

 
 
Box versus INDCom a série IND a ifm aumentou um novo padão de monitoramento para atuadores. Isso permitu uma economia de até 50% nos custos de montagem. Diferentes versões dos sensores duais indutivos já estão disponíveis. Quando um sensor dual IND T é usado para controle de atuadores, cerca de 31 atuadores podem ser conectados ao controlador através de um cabo amarelo AS-i de 2 fios .

Esse sistema não requer ajustes, o IND susbstitui a caixa completamente. O sistema é leve. As interfaces mecânicas dos atuadores são moldadas ao VDI/VDE 3845, usuais em atuadores pneumáticos e os operados manualmente conforme ISO 5211 or DIN 3337.
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

IN5224 - sensor de posicionamento de válvula (indica aberto/fechado), range 4 mm, versão de 2 fios
IN5225 - sensor de posicionamento de válvula (indica aberto/fechado) range 4 mm, versão de 3 fios
AC2306 – sensor dual com conexão para interface de atuadores, cabo amarelo AS-i conexão IP67, 2 sensores indutivos integrados


Clique aqui para mais informações a respeito dos pucks mais adequados para sensores duais.