Sensores fotoelétricos para contagem e funções de controle

 
 
Sensores fotoelétricos M18 são adequados para indústria alimentícia. Invólucro de aço inox com uma nova tecnologia em selagem (IP68) garantem uma confiabilidade operacional até mesmo nos processos de limpeza de produtos químicos fortes. Um display de LED permite a visualização e controle do ajuste. Todas as unidades têm contato em banho de ouro.
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

OG5116 - sensor M18 de raio unidirecional, transmissor, sensibilidade de 15 m
OG5117 - sensor M18 raio unidirecional, receptor, sensbilidade de 15 m
OG5115 - sensor M18 retro-reflexivo, raio a laser visível, sensibilidade de 3 m
E20005 – refletor prismático compatível, diâmetro de 80 mm
OG5114 - sensor de reflexão difusa, M18, laser visível, sensibilidade de 600mm
E10700 – conector com cabo para sensor M12, cabo PVC de 10 m, sem silicone, contatos em banho de ouro


Clique aqui para mais opções de sensores fotoelétricos.