Monitoramento para fluxo contínuo

 
 
Conecte o monitor de fluxo ao processo através de adaptadores - uma forma de reduzir custos da montagem à estocagem do equipamento. A tecnologia de microprocessador garante um set-up muito rápido.

A informação sobre o processo é visualizada no display de LED em bar graph. A função teach-in é a opção de preset facilitam o set-up.
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

SI2000 - sensor de fluxo, haste sensora de 55 mm, range de 3...300cm/s
SI2100 - sensor de fluxo, haste sensora de 20 mm, range de 3...300cm/s
SI2200 - sensor de fluxo, haste sensora de 38 mm, range de 3...300cm/s
E10701 - soquete para sensor conector M12 connector, cabo PVC 5 m, sem silicone, contatos em banho de ouro


Clique aqui para mais opões de sensores de fluxo.