
|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensores de proximidade indutivo para controle de válvulas |
|
| |
|
 |
|
| |
|
 |
|
A nova geração de sensores de proximidade indutivos, a linha efectorm, atendem as mais exigentes necessidades da indústria alimentícia com excelente padrão de qualidade e para diversas aplicações.
Suas caracteríticas especiais são: invólucro de aço inox reforçado, vedação em IP69K, IP68 super resistente, até mesmo com produtos de higienização muito agressivos, alta resistência a químicos através do uso de materiais como PEEK. São também resistentes a mudanças de temperaturas entre 0 e 100°C (passaram no teste Henkel e também estão disponíveis em modelos com um range de sensibilidade estendido) .
|
 |
Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:
|
 |
IFT200 - sensor de proximidade M12, range de 7 mm, saída 3 fios |
 |
IGT202 - sensor de proximidade M18, range de 12 mm, saída 3/2 fios |
 |
sensor de proximidade indutivos M12, range de 3.5 mm, embutido |
 |
IGT203 – sensor de proximidade indutivo M18, range de 5 mm, embutido |
 |
E10700 – conector para sensores M12, cabo PVC de 10 m, sem silicone, contatos banhado a ouro |
 |
E10701 – conector para sensores M12, cabo em PVC de 5 m, sem silicone, contatos de ouro |
| |
Clique aqui para uma variedade de sensores de proximidade indutivos
|
|
|
|
|
|