Sensores fotoelétricos para contagem com funções de controle

 
 
Sensores fotoelétricos como M18 em aço inox nas versões para a série compacta OJ com invólucro especial em plástico: são ideiais para atender os requisitos da indústria alimentícia. Novas tecnologias em selagem garantem a confiabilidade operacional até em processos de limpeza.

Graças aos materiais especiais como o inox de alto grau e o plástico ABS, os sensores têm uma boa resistência química. Apresentam ótima vedação até mesmo em contato com meios agressivos e de limpeza (IP68) e, além disso, têm pinos com contato de ouro. que previnem a corrosão. Todos os sensores fotoelétricos têm lentes para o uso na indústria alimentícia.
 

volta para visão geral

OG5115 - sensor fotoelétrico unidirecional M18, transmissor, laser visível, range de 60 m
OG5114 - sensor fotoelétrico unidirecional M18, receptor, laser visível, range de 60 m
OJ5028 - sensor fotoelétrico retro-reflexivo, design compacto, range de 0...2 m
OJ5024 - sensor fotoelétrico de reflexão difusa, design compacto, range de 1...600 mm


Clique aqui for a wide selection of photoelectric sensors.