|  |
| |
|
|
|
|
|
Conectores adequados para a indústria alimentícia |
|
| |
|
 |
|
| |
|
 |
|
Os conectores ifm para a indústria alimentícia atendem todas as mais altas exigências Outras vantagens: longa durabilidade e vedação altamente resistente (IP68/IP69K), até mesmo com agentes agressivos.
A linha de foi otimizada para garantir a disponibilidade imediata e para simplificar o estoque. Todos os conectores passaram no teste "Henkel" e têm aprovação UL-CSA . Oferecemos também cabos padrões até 50 m.
|
 |
Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:
|
 |
E10662 - conector M12 com conexão para cabo de 5 m, sem LED, reto |
 |
E10701 - conector M12 com conexão para cabo de 10 m, sem LED, angular |
 |
E10773 - conector M12 com conexão para cabo de 25 m, com LED, angular |
 |
E11223 - conector M8 com conexão para cabo de 5 m, sem LED, reto |
 |
E11221 - conector M8 com conexão para cabode 10 m, sem LED, angular |
 |
E11252 - conector M12 montável, sem LED, angular |
 |
E10137 - conector M18 montável, sem LED, reto |
| |
Clique aqui para uma seleção de plugues e conectores.
|
|
|
|
|
|