AS-interface: melhor cabeamento e menor custo

 
 
AS-interface é um sistema de cabeamento e/ou comunicação industrial totalmente adaptável às aplicações da indústria alimentícia, tal como na área de laticínios e de cervejas. O tempo de inicialização e instalação são reduzidos consideravelmente.

As características especiais deste sistema de interface são: resistência de componentes para aplicações em campo (graças à proteção IP67, total resinamento), assim como o alto grau da versão do inox e dos componentes de selagem (viton). O sistema AS-i completa-se com cabos de diferentes extensões, roscas de aço inox e contatos banhos a outro.
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

AC1003 - AS-i master com mini-controlador integrado
AC2452 - Amódulo compacto AS-i com 4 entradas/4 saídas, IP67
E70200 - cabo chato AS-i, distribuidor de 8A
E70204 – conexão ao cabo de 1m, plugue M12/ soquete M12


Clique aqui para uma variedade de componentes ASí.