Detecção precisa de objetos através de fibra óptica e sensores a laser

 
 
Sensores fotoelétricos com infravermelho ou tecnologia a laser são excelentes para a detecção precisa em transportadores e esteiras. Lentes de alta qualidade garantem a precisão no posicionamento de objetos.

Além disso, os acessórios mais adequados para cada posição otimiza o ajuste e o manuseio de forma muito rápida.
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

OK5008 - Amplificador para fibra óptica, IP 65, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M12 OBF500 - Amplificador para fibra óptica, para fibras ópticas com revestimento de plástico, série FE/FT-11, saída de controle, Detecção automática PNP/NPN, IP 65, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M12 OJ5036 - Sensores retroreflexivos, trava eletrônica, sensor retro-reflexivo a LASER, filtro de polarização, Classe de proteção do laser 1, função Teach externa, óptica lateral, comutação com luz / obscurecimento programável, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Alcance de detecção ...8 m, conectores M8 OGH700 - Sensores de reflexão difusa, M18 x 1, supressão do plano posterior, Luz visível do laser, CLASSE DE LASER 1, comutação com luz / obscurecimento programável via botão, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °Calcance: 0,02...0,2 m, conectores M12 O1D105 - Sensor óptico de distância, luz a laser visível, classe de proteção a laser 2, display alfanumérico de 4 dígitos, IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, alcance: 0,2...10 m, conectores M12

Aqui você encontra as mais ampla seleção de fibras ópticas.