Sensores de pressão para controle de processos

 
 
Sensores de pressão eletrônicos distinguem-se dos demais devido à conexão modular e excelente proteção de sobrecarga. O microprocessador integrado possibilita o ajuste de set points sem uma conexão sistemática. Principalmente na área de controle de pressão de ar comprimido, obtém-se ótimos resultados, como por exemplo, em atuadores pneumáticos.
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

PN5004 - monitor de pressão eletrônica, função programável, DC PNP, display alfanumérico de 4 dígitos, 1 saída de comutação, IP 65, Temperatura ambiente -25...80 (UB < 32 V) / -25...60 (UB > 32 V) °C, Range: -1...10 bar, conectores M12 PN7004 - monitor de pressão eletrônica, função programável, DC PNP/NPN, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 saídas, OUT1 = saída de contato, OUT2 = saída de contato ou diagnóstico, IP 65, Temperatura ambiente -25...80 (UB < 32 V) / -25...60 (UB > 32 V) °C, Range: -1...10 bar, conectores M12 PA3024 - monitor de pressão eletrônica, compatível com e1, saída analógica, IP 65, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: 0...10 bar, conectores M12 PK6524 - monitor de pressão eletrônica, 2 pontos de saída, abertura / fechamento antivalente, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: 0...10 bar, conectores M12
Aqui você encontra uma variedade de sensores de pressão.