Sensores de proximidade indutivos e para cilindros resistentes a campo magnético

 
 
Sensores de proximidade indutivos e magnéticos para cilindros com proteção contra campo eletromagnético e selagem especial na face sensora: características que asseguram o bom funcionamento do sensor em situações de alto risco, como por exemplo, em equipamentos de soldagem.
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

ID5059 - Sensor indutivo, resistência aos campos eletromagnéticos, aplicação ótima em uma distância > 50 cm, DC PNP, Alcance de detecção 50 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12 IFW200 - Sensor indutivo, M12 x 1, resistência aos campos eletromagnéticos, alcance aumentado, Contatos dourados, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 3 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, Contatos dourados IGW200 - Sensor indutivo, M18 x 1, resistência aos campos eletromagnéticos, Contatos dourados, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 5 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, Contatos dourados IIW200 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, resistência aos campos eletromagnéticos, Contatos dourados, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 10 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, Contatos dourados IM5119 - Sensor indutivo, fator de correção = 1, resistência aos campos eletromagnéticos, Superfície ativa, ajustável em 5 posições, DC PNP, Alcance de detecção 20 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, giratório, trava IM5120 - Sensor indutivo, fator de correção = 1, resistência aos campos eletromagnéticos, Superfície ativa, ajustável em 5 posições, DC PNP, Alcance de detecção 35 mm, não embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, giratório, trava

Aqui você encontra uma variedade de sensores de proximidade indutivos: