Processo de solda muito confiável através da instalação de sensores de fluxo

 
 
Os sensores de fluxo da ifm podem ser integrados ao processo através de adaptadores - um processo que reduz custos da instalação ao estoque. Além disso, a tecnologia integrada de microprocessador garante um set-up fácil e rápido.

Esse tipo de sensor pode ser um ótimo recurso para evitar downtimes da produção, pois monitora o fornecimento de refrigerantes a estações de solta
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

SI5000 - Monitor de fluxo, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, conectores M12 SD8000 - medidor de ar comprimido, função programável 2 saídas OUT1 = saída de comutação OUT2 = saída de comutação, saída impulso ou saída análoga função de totalizador faixa de registro 0...270 Nm³/h, IP 65, Temperatura ambiente 0...60 °C, conectores M12, Alcance de medição: 0,75 (0,8)...225,0 / 12,5 (13)...3750 l/min, Ponto de acionamento: 1,1...225,0 / 19...3750 l/min, Conexão de processo: SBY332 - Monitor de fluxo, Ponto de comutação ajustável, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, conectores M12, Alcance de medição: < 15 l/min, Ponto de acionamento: 1...15 l/min, Histerese: 0,2...1 l/min, Conexão de processo: SM6000 - Sensor de fluxo magnético-indutivo, função programável função de totalizador 2 saídas OUT1 = monitoramento de fluxo (binário), contador de quantidade (impulsos), contador de pré-ajuste (binário) OUT2 = monitoramento de fluxo ou de temperatura (análogo ou binário) Entrada para reset/zerador do contador, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, conectores M12, Alcance de medição: 0,10...25,00 / 0,005...1,500 l/min, Ponto de acionamento: 0,25...25,00 / 0,015...1,500 l/min, Conexão de processo: G½ de vedação plana ZZ0057 - Painel de controle da água de refrigeração, Conexão para tubos M22 x 1,5 rosca externa
Aqui você escolhe uma série de sensores de fluxo.