Supervisão em transportadores com sensores de proximidade retangulares

 
 
Sensores indutivos do tipo retangular oferecem mais vantagens em aplicações de transportadores e esteiras na indústria automobilística. Os sensores retangulares da ifm têm características que melhor atendem essa áreas, como por exemplo: alta sensibilidade, conectores de metal super robustos e invólucros não-aderentes.
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

IM5115 - Sensor indutivo, Superfície ativa, ajustável em 5 posições, Contatos dourados, DC PNP, Alcance de detecção 20 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, giratório, trava, Contatos dourados IM5117 - Sensor indutivo, Superfície ativa, ajustável em 5 posições, DC PNP, Alcance de detecção 40 mm, não embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, giratório, trava ID5058 - Sensor indutivo, DC PNP, Alcance de detecção 50 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12

Aqui você encontra uma variedade de sensores indutivos.