Sensibilidade estendida em sensores de proximidade indutivos retangulares, tipo "Quaderform"

 
 
Sensores de proximidade indutivos são especialmente usados em transportadores e esteiras na indústria automobilística.
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

IM5115 - Sensor indutivo, Superfície ativa, ajustável em 5 posições, Contatos dourados, DC PNP, Alcance de detecção 20 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, giratório, trava, Contatos dourados IM5117 - Sensor indutivo, Superfície ativa, ajustável em 5 posições, DC PNP, Alcance de detecção 40 mm, não embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, giratório, trava IM5123 - Sensor indutivo, Superfície ativa, ajustável em 5 posições, DC PNP, Alcance de detecção 20 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, giratório, trava IM5136 - Sensor indutivo, Superfície ativa, ajustável em 5 posições, DC PNP, Alcance de detecção 40 mm, não embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, giratório, trava ID5058 - Sensor indutivo, DC PNP, Alcance de detecção 50 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12

Aqui você encontra a mais vasta seleção de sensores de proximidade indutivos.