Controle de posicionamento de transportadores suspensos

 
 
Sensores de proximidade indutivo, do tipo IMC são usados para monitoramento de posições em esteiras aéreas na indústria automobilística.
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

IM5115 - Sensor indutivo, Superfície ativa, ajustável em 5 posições, Contatos dourados, DC PNP, Alcance de detecção 20 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, giratório, trava, Contatos dourados IM5125 - Sensor indutivo, fator de correção = 1, resistência aos campos eletromagnéticos, Superfície ativa, ajustável em 5 posições, DC PNP, Alcance de detecção 35 mm, não embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, giratório, trava IM5123 - Sensor indutivo, Superfície ativa, ajustável em 5 posições, DC PNP, Alcance de detecção 20 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, giratório, trava IM5120 - Sensor indutivo, fator de correção = 1, resistência aos campos eletromagnéticos, Superfície ativa, ajustável em 5 posições, DC PNP, Alcance de detecção 35 mm, não embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, giratório, trava ID5058 - Sensor indutivo, DC PNP, Alcance de detecção 50 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12

Aqui você encontra a seleção mais ampla de sensores de proximidade indutivos.