Sensores de proximidade indutivo com sensibilidade expandida

 
 
Sensores de proximidade indutivos com sensibilidade estendida oferecem mais segurança contra golpes e/ou problemas mecânicos do sensor.

A tecnologia de sensibilidade estendida da ifm electronic foi assim concebida para atender normas de sensores embutidos ou não. No caso de aplicações que necessite sensores embutidos, os sensores de proximidade são normalmente influenciados pelo meio que o circunda. A construção especial e a seleção de material de um sensor pode prevenir tudo isso numa escala muito grande. Assim, estes sensores oferecem uma segurança operacional em todo nível de temperatura. O alto "excess gain" (curva de reserva) assegura uma operação segura no caso de depósitos ou acúmulo de elementos e/ou partículas na face sensora.
 

Aqui uma variedade de produtos para essa aplicação:

IF5775 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, Contatos dourados, DC PNP, Alcance de detecção 4 mm, embutido, IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, Contatos dourados IG5788 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 8 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12 II5742 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 15 mm, embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12

Veja uma variedade de escolhas para sensores de proximidade indutivos aqui.