Distribuidor com tecnologia ecolink, a ligação segura.
 
 

 
Da automação industrial até à indústria de ferramentas.
  • Tecnologia de ligação conforme a norma M12 (EN 61076).
  • Materiais de alta qualidade para uma alta produtividade nos sistemas.
  • Tecnologia de ligação segundo norma M12 (EN 61076).
  • Um batente mecânico fixo evita que o anel O seja destruído.

Distribuidor com tecnologia ecolink para aplicações exigentes.
A maior parte das aplicações exige soluções especiais. O sucesso duradouro fica garantido pelo uso exclusivo de
materiais de alta qualidade, por processos de produção seguros e por uma montagem perfeita.

Tecnologia ecolink:
A aplicação da tecnologia ecolink evita erros de montagem. Um batente mecânico fixo integrado evita que o anel O seja destruído. Assim, é possível uma montagem rápida e segura sem ferramentas dinamométricas caras.
A junta tórica é sempre correctamente apertada, o que assegura a alta protecção IP 67, IP 68 ou IP 69K.

ecolink –
Uma nova dimensão na tecnologia de ligação.

Aplicações:
Automação industrial, indústria de ferramentas, hidráulica

Caixa separadora com ligação de cabo
EBC013 - caixa separadora, 4 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cabo PUR
EBC025 - caixa separadora, 4 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cabo PUR
EBC014 - caixa separadora, 4 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cabo PUR
EBC026 - caixa separadora, 4 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cabo PUR
EBC017 - caixa separadora, 6 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cabo PUR
EBC029 - caixa separadora, 6 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cabo PUR
EBC018 - caixa separadora, 6 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cabo PUR
EBC030 - caixa separadora, 6 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cabo PUR
EBC021 - caixa separadora, 8 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cabo PUR
EBC033 - caixa separadora, 8 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cabo PUR
EBC022 - caixa separadora, 8 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cabo PUR
EBC034 - caixa separadora, 8 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cabo PUR

Caixa separadora com ficha M23
EBC001 - caixa separadora, 4 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconectores M23
EBC003 - caixa separadora, 4 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconectores M23
EBC002 - caixa separadora, 4 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconectores M23
EBC004 - caixa separadora, 4 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, com LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconectores M23
EBC005 - caixa separadora, 6 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconectores M23
EBC007 - caixa separadora, 6 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconectores M23
EBC006 - caixa separadora, 6 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, com LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconectores M23
EBC008 - caixa separadora, 6 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, com LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconectores M23
EBC009 - caixa separadora, 8 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconectores M23
EBC011 - caixa separadora, 8 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconectores M23
EBC010 - caixa separadora, 8 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, com LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconectores M23
EBC012 - caixa separadora, 8 vias, sem halogênio, sem silicone, Contatos dourados, com LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconectores M23

Para mais informações, consulte o boletim atual (PDF-File 255 kB)