|  |
| |
|
|
|
|
|
ecolink M8, a união segura mesmo em aplicações complexas. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Da automação industrial até a indústria de ferramentas.
- Conector conforme a norma M8 (EN 61076).
- Vedação ideal mesmo na montagem sem ferramentas.
- Vedação de perfil para elevada protecção.
- Protecção da porca contra choque e vibração com contorno de dente de serra.
- LEDs bem visíveis mesmo com alta incidência de luz.
ecolink M8 para aplicações complexas A maior parte das aplicações exige soluções especiais. O sucesso duradouro fica garantido pelo uso exclusivo de materiais de alta qualidade, por processos de produção seguros e por uma montagem perfeita. A inovadora vedação de perfil veda tanto de forma radial como axial e garante assim uma elevada protecção. A montagem e a desmontagem ocorrem sem ferramentas. A protecção contra vibrações de acção assimétrica fixa a porca de capa na sua posição, garantindo uma vedação duradoura e perfeita. Materiais de alta qualidade especialmente seleccionados para a aplicação e um controlo intenso durante e após o fabrico garantem o mais alto standard de qualidade.
ecolink – Uma nova dimensão na técnica de ligação.
Aplicações: Automação industrial, indústria de ferramentas, construção de máquinas e hidráulica
EVC260 - Jumper, reto (180º) / angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,3 m cabo PUR EVC261 - Jumper, reto (180º) / angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,6 m cabo PUR EVC262 - Jumper, reto (180º) / angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 1 m cabo PUR EVC263 - Jumper, reto (180º) / angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR EVC264 - Jumper, reto (180º) / angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVC265 - Jumper, reto / reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,3 m cabo PUR EVC266 - Jumper, reto / reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,6 m cabo PUR EVC267 - Jumper, reto / reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 1 m cabo PUR EVC268 - Jumper, reto / reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR EVC269 - Jumper, reto / reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
Selector interactivo Para mais informações, consulte o boletim atual (PDF-File 206 kB)
|
|
|
|