Alimentações para redes AS-i estáveis.
 
 

 
Fontes de alimentação de impulso primário, compactas e potentes.
  • Entrada de alcance 100...240 V AC + ou ±10 %.
  • Baixo aquecimento do armário de distribuição devido a alto grau de eficácia.
  • UL Limited Power Source AC1236.
  • Fontes de alimentação para completar o AS-i.


Sistemas de interface AS estáveis
As fontes de alimentação As-i contribuem grandemente para o sucesso do AS-i como sistema de cablagem para sensores e actuadores.
Eles formam a base para a alta segurança contra avarias do sistema em ambientes industriais.
A qualidade das fontes de alimentação assegura uma separação segura da rede das interferências da alimentação primária. A simetria da tensão AS-i reduz os efeitos das influências electromagnéticas ao mínimo.

Interface AS para completar
Com as fontes de alimentação AS-i da ifm electronic, é possível montar redes AS-i com um comprimento de 100 m com
medidas adicionais de forma segura e económica.

AC1236 - fonte de alimentação, tensão do sistema AS-i para masters, sensores, acionadores e módulos de aplicação, Fonte de alimentação AS-i 100...240 V AC, desacoplamento de dados integrados, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Parafuso de fixação
AC1244 - fonte de alimentação, tensão do sistema AS-i para masters, sensores, acionadores e módulos de aplicação, Fonte de alimentação AS-i 100...240 V AC, desacoplamento de dados integrados, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Parafuso de fixação
AC1220 - fonte de alimentação, tensão do sistema AS-i para masters, sensores, acionadores e módulos de aplicação, Fonte de alimentação AS-i 100...240 V AC, desacoplamento de dados integrados, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, grampos de gaiola de mola
AC1221 - fonte de alimentação, tensão do sistema AS-i para masters, sensores, acionadores e módulos de aplicação, Fonte de alimentação AS-i 100...240 V AC, desacoplamento de dados integrados, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, grampos de gaiola de mola

Para mais informações, consulte o boletim atual (PDF-File 150 kB)