A corrente é agora laranja! Fontes de alimentação made by ifm.
 
 

 
Fontes de alimentação chaveadas 24 V DC com "reserva de potência inteligente".
  • Dois modelos para aplicações diferentes.

  • Entrada de alcance, 1 fase, 100...240 V AC ±10 %.

  • Caixa metálica robusta ou: caixa plástica compacta.

  • Baixa dissipação graças à alta eficiência.

  • Estado de operação indicado através da saída de LEDs e DCok.

As fontes de alimentação de impulso primário
são uma solução económica para alimentar os sensores, actuadores e componentes electrónicos sensíveis.
Eles distinguem-se pela sua forma compacta estreita e, pela leveza. Isto garante uma montagem segura no carril.
Uma tensão de saída estável em caso de cargas diferentes e tensões de entrada variáveis garante a segurança durante o funcionamento e a disponibilidade do sistema.
Dois LEDs e uma saída Dcok assinalam e indicam estados de operação.
A entrada de alcance e a aprovação cULus são uma garantia para uma aplicação universal dos aparelhos.

DN1030 - fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC, fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s, saída de força 30 W, modo primário de conexão, corrente de saída 1,25 A, regulada, Saída DC-ok , IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, grampos de gaiola de mola
DN1031 - fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC, fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s, saída de força 60 W, modo primário de conexão, corrente de saída 2,5 A, regulada, Saída DC-ok , IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, grampos de gaiola de mola
DN3011 - fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC, fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s, saída de força 60 W, modo primário de conexão, corrente de saída 2,5 A, regulada, Saída de relé DCok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Parafuso de fixação
DN3012 - fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC, fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s, saída de força 120 W, modo primário de conexão, corrente de saída 5 A, regulada, Saída de relé DCok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Parafuso de fixação

Para mais informações, consulte o boletim atual (PDF-File 212 kB)