Detector de cores alta resolução a preço competitivo na caixa compacta O5
 
 

 
Abuse da cor! É uma boa oportunidade
  • Reconhecimento, divisão e controlo de objectos pelas suas cores.

  • Funcionamento rápido e económico devido à aprendizagem por tecla.

  • 5 níveis de tolerância seleccionáveis. Até as nuances de cor são reconhecidas.

  • Alta frequência de comutação de 2000 Hz.

  • Grande selecção de acessórios de montagem.

A cor faz a diferença
Nos processos industriais muito automatizados, a cor é muitas vezes um critério de selecção de reconhecimento, a separação ou o controlo de diferentes produtos. A própria cor dos produtos, das embalagens, etiquetas ou das impressões podem ser reconhecidas precisamente por detectores de cores electrónicos.

Funcionamento fácil
Graças à função Teach, o detector é ajustado à cor a detectar por um só carregamento na tecla. Com a ajuda dos cinco níveis de tolerância seleccionáveis, mesmo com pouca nuance de cor elas podem ser distinguidas. O estado de saída auto detectado regula a saída de comutação do detector automaticamente no modo PNP ou NPN.

Aplicações:
Reconhecimento de marcas ou aplicações de separação na indústria de embalagem, do papel e na impressão.

Detector de cores, alcance 15 …19 mm, conector M12, 3 fios PNP/NPN
O5C500 - Sensores de cores, detecção de cores na operação de reflexão difusa, Resolução de cores ajustável, Detecção automática PNP/NPN, função Teach, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M12

Conectores e repartidores
EVC001 - Conector fêmea, direito, M12, 2 m preto, cabo PUR
EVC002 - Conector fêmea, direito, M12, 5 m preto, cabo PUR
EVC004 - Conector fêmea, direito, M12, 2 m preto, cabo PUR
EVC005 - Conector fêmea, curvo, M12, 5 m preto, cabo PUR
EVT064 - Conector fêmea, direito, M12, 2 m laranja, cabo PUR
EVT001 - Conector fêmea, direito, M12, 5 m laranja, cabo PUR
EVT067 - Conector fêmea, curvo, M12, 2 m laranja, cabo PUR
EVT004 - Conector fêmea, curvo, M12, 5 m laranja, cabo PUR
Para mais informações, consulte o boletim atual (PDF-File 111 kB)