|  |
| |
|
|
|
|
|
O primeiro manómetro totalmente electrónico com ligação G ½ |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
…agora com ligação manómetro G ½ e gamas de medição suplementares.
- Funcionamento seguro graças uma melhor legibilidade e o display electrónico com ponteiro.
- Display ajustável com rampa LED para indicação dos pontos de comutação.
- Função de saida programáveis via display LED e teclas ópticas tácteis.
- Ligação manómetro G1/2 ou ligação processo G1 rasante.
- Gama de pressão suplementar: 100 bares e 250 bares (400 bares em preparação)
Manómetro electrónico PG Em muitas indústrias, os manómetros mecânicos são frequentemente utilizados pela sua boa legibilidade. O manómetro electrónico da gama PG combina a boa legibilidade do display de um manómetro com as vantagens de um sensor de pressão electrónico, por exemplo a saída de comutação e a saída analógica programáveis (com escala), a alta protecção contra as sobrecargas bem como a compensação electrónica da temperatura integrada. A rampa LED indica os limites de comutação e descomutação, a tendência e – se houver - os limites de flutuação de pressões dinâmicas. O controlo do ponteiro é realizado via motor passo a passo, que fez as provas inúmeras vezes no sector automóvel (taquímetro). Fora de tensão, o ponteiro não é visível.
Manómetro com ligação processo G ½ função de saída PNP/NPN normalmente fechado/normalmente aberto + saida analógica programável PG2451 - Alcance de medição pressão relativa 0….250 bares, gama de visualização alcance 400 bares, P sobrecarga max. 600 bares, conector M12 PG2452 - Alcance de medição pressão relativa 0….100 bares, gama de visualização alcance 160 bares, P sobrecarga max. 300 bares, conector M12 PG2453 - Alcance de medição pressão relativa 1….25 bares, gama de visualização alcance 40 bares, P sobrecarga max. 100 bares, conector M12 PG2454 - Alcance de medição pressão relativa 1….10 bares, gama de visualização alcance 16 bares, P sobrecarga max. 50 bares, conector M12 PG2456 - Alcance de medição pressão relativa 0,125….2,5 bares, gama de visualização alcance 4 bares, P sobrecarga max. 20 bares, conector M12 PG2457 - Alcance de medição pressão relativa 0,05….1 bar, gama de visualização alcance 1,6 bares, P sobrecarga max. 10 bares, conector M12 PG2458 - Alcance de medição pressão relativa 0,0125….0,25 bares, gama de visualização alcance 0,4 bares, P sobrecarga max. 10 bares, conector M12 PG2489 - Alcance de medição pressão relativa 0,005….0,1 bares, gama de visualização alcance 0,16 bares, P sobrecarga max. 4 bares, conector M12
Manómetro encastrado com ligação process G 1…função de saída PNP/NPN normalmente fechado/normalmente aberto + saída analógica programável PG2793 - Alcance de medição pressão relativa 1….25 bares, gama de visualização alcance 40 bares, P sobrecarga max. 100 bares, conector M12 PG2794 - Alcance de medição pressão relativa 1….10 bares, gama de visualização alcance 16 bares, P sobrecarga max. 50 bares, conector M12 PG2795 - Alcance de medição pressão relativa 1….4 bares, gama de visualização alcance 6,4 bares, P sobrecarga max. 30 bares, conector M12 PG2796 - Alcance de medição pressão relativa 0,124….2,5 bares, gama de visualização alcance 4 bares, P sobrecarga max. 20 bares, conector M12 PG2797 - Alcance de medição pressão relativa 0,05….1 bares, gama de visualização alcance 1,6 bares, P sobrecarga max. 10 bares, conector M12 PG2798 - Alcance de medição pressão relativa 0,0124….0,25 bares, gama de visualização alcance 0,4 bares, P sobrecarga max. 10 bares, conector M12 PG2799 - Alcance de medição pressão relativa 1….1 bar, gama de visualização alcance 1,6 bares, P sobrecarga max. 10 bares, conector M12 PG2789 - Alcance de medição pressão relativa 0,005….0,1 bares, gama de visualização alcance 0,16 bares, P sobrecarga max. 4 bares, conector M12
Para mais informações, consulte o boletim atual (PDF-File 190 kBs)
|
|
|
|