|  |
| |
|
|
|
|
|
O módulo AS-i CompactLine encontra o ecolink M12 |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Para uma ligação fiável, mesmo nos ambientes severos.
- Módulo e conéctica: particularmente resistentes aos choques e às vibrações.
- Ligação do módulo na rede via cabo plano AS-i ou conector M12.
- Módulos CompactLine igualmente disponível em versão inox.
- ecolink M12 – batente mecânico integrado para proteger a junta tórica.
Introdução Os módulos ClassicLine para aplicações de terreno são uma escolha pertinente devido à nova tecnologia de montagem. Esta tecnologia garante uma montagem rápida e sem ferramentas e, ao mesmo tempo, muito fiável.
A ligação fiável Só materiais de alta qualidade, processos de fabrico fiáveis e uma montagem correcta conduzem ao sucesso ao longo prazo.
O batente mecânico integrado na base ecolink M12 protege a junta tórica contra a destruição por um aperto demasiado forte da porca. A montagem é por conseguinte rápida e forte. A junta tórica é sempre apertada correctamente, sem chave dinamómetra cara, o que assegura uma alta protecção.
Pouco impressionado pelos choques e vibrações O travão assimétrico no cabo ecolink retém a porca firmemente na sua posição, garantindo assim uma vedação óptima e permanente entre o módulo e a conéctica. O revestimento completo protege de maneira fiável os componentes contra as solicitações severas.
CompactLine M12, entradas TOR, saídas TOR 2 A transistor
AS-i e AUX via cabo plano AC2410 - 4 entradas TOR AC2451 - 4 entradas TOR, versão inox AC2417 - 4 saídas TOR AC2411 - 2 entradas TOR, 2 saídas TOR AC2412 - 4 entradas TOR, 4 saídas TOR AC2452 - 4 entradas TOR, 4 saídas TOR, versão inox
AS-i e AUX via M12 AC2464 - 4 entradas TOR AC2465 - 4 entradas TOR, 4 saídas TOR
Para mais informações, consulte o boletim atual (PDF-File 183 kB)
|
|
|
|