|  |
| |
|
|
|
|
|
O novo Multicode Reader com iluminação infra-vermelha. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Funções melhoradas para todos os Multicode Readers da ifm.
- Novos parâmetros de optimização para códigos de barra 1D.
- Comparador de códigos ajustável no sensor.
- Biblioteca ampliada de códigos de barras agora com códigos de barras RSS-1D.
- Transmissão de imagens por interface de processo.
- Selecção do parâmetro de qualidade de acordo com as normas ISO / IEC 15415 e 16022.
Leitura independente da posição de rotação Pois, independentemente do alinhamento e do nº de códigos, os algorítmos de alta capacidade descodificam automaticamente códigos 1D ou 2D. Os parâmetros de optimização para códigos 1D foram ampliados.
Sistema de comparação de códigos no sensor Através da identificação e da comparação do código no sensor, pode-se suprimir uma complexa programação da aplicação. Assim, é possível verificar p. ex. um determinado nº de caracteres dentro de um código.
Actualização As novas funções são a emissão da posição de código através de uma interface de processo, parâmetros de qualidade total ajustáveis, ajustes de iluminação individuais de cada configuração num grupo, memória de imagens de falha integrada e protecção de acesso com palavra-passe.
Tipo de sensor Sensor de ecrã CMOS S/W, resolução VGA 640 x 480
Aplicação O Multicode Reader encontra na indústria um amplo espectro de aplicações. As áreas de aplicação vão do seguimento de produtos, comando da produção à identificação de produtos:
- Indústria automóvel
- Fabricante de sistemas solares
- Indústria alimentar
- Tecnologia de transporte
- Máquinas de ferramentas
- Máquinas impressoras
Além do mais, as interfaces de processo RS232, Ethernet TCP/IP e EtherNet/IP, permitem uma integração rápida e fácil na tecnologia de comando industrial.
Luz vermelha O2I100 - Leitor multicódigos, Tamanho máx. do campo de visão: 68 x 50 mm Avaliação integrada, configurável do código Processo interfaces Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de parametrização Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Conector M12, 8 pólos Conector M12, 4 pólos O2I102 - Leitor multicódigos, Tamanho máx. do campo de visão: 140 x 100 mm Avaliação integrada, configurável do código Processo interfaces Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de parametrização Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Conector M12, 8 pólos Conector M12, 4 pólos
Infravermelho O2I101 - Leitor multicódigos, Tamanho máx. do campo de visão: 68 x 50 mm Avaliação integrada, configurável do código Processo interfaces Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de parametrização Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Conector M12, 8 pólos Conector M12, 4 pólos O2I103 - Leitor multicódigos, Tamanho máx. do campo de visão: 140 x 100 mm Avaliação integrada, configurável do código Processo interfaces Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de parametrização Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Conector M12, 8 pólos Conector M12, 4 pólos
Luz vermelha O2I104 - Leitor multicódigos, Tamanho máximo de campo de visão : 400 x 300 mm Avaliação integrada, configurável do código Processo interfaces Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de parametrização Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Conector M12, 8 pólos Conector M12, 4 pólos
Infravermelho O2I105 - Leitor multicódigos, Tamanho máximo de campo de visão : 400 x 300 mm Avaliação integrada, configurável do código Processo interfaces Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de parametrização Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Conector M12, 8 pólos Conector M12, 4 pólos
Acessórios E2I200 - software de operação, para o Multicode Reader, Criar e gerir configurações de aplicações específicas Modo de monitor para fins de preparação e assistência Relatórios de assistência para avaliações estatísticas E2D110 - Kit de montagem, montagem de fixação
Para mais informações, consulte o boletim atual (PDF-File 113 kB)
|
|
|
|