|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensor de pressão compacto para aplicações na área de robótica e processamento. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Ar fresco nos sistemas pneumáticos.
- Display diagonal para uma boa leitura e comando.
- Indicação bicolor para apresentação do estado de comutação.
- Montagem fácil devido a furos de montagem integrados e acessórios.
- Duas saídas de comutação programáveis ou uma saída de comutação e diagnóstico.
- Gama de pressão -1...1 bar ou -1...10 bar.
Sensor de pressão PQ – para aplicações pneumáticas Os novos sensores de pressão da série PQ consistem num elemento de medição piezoresistivo e destacam-se pela sua caixa extremamente compacta e variedade de aplicações. Em aplicações pneumáticas, os aparelhos medem com precisão a pressão na gama de vácuo e sobrepressão. A célula de silício é resistente a líquidos (p. ex. água condensada) e sedimentações que se podem encontrar no sistema.
Detalhes técnicos A célula de silício utilizada garante uma alta resistência à sobrecarga bem como uma precisão de < ± 0,5 %. O sensor pode ser programado com duas teclas. O display bicolor de 4 dígitos suporta e indica, inclusive à distância, a pressão do sistema na operação normal.
PQ7809 - monitor de pressão eletrônica, unidades de indicação: bar, kPa, PSI, inHg, função programável, DC PNP, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 saídas, OUT1 = saída de contato, OUT2 = saída de contato ou diagnóstico, IP 65, Temperatura ambiente 0...70 °C, Range: -1...1 bar, conectores M8 PQ7834 - monitor de pressão eletrônica, unidades de indicação: bar, kPa, PSI, inHg, função programável, DC PNP, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 saídas, OUT1 = saída de contato, OUT2 = saída de contato ou diagnóstico, IP 65, Temperatura ambiente 0...70 °C, Range: -1...10 bar, conectores M8
E37340 - Clipe do carril de montagem E37350 - Adaptador E37360 - Peça en T, Redução G1/2 - G1/8, adaptador R1/8 - R1/8 bocal duplo rotativo,vedeção G1/2
Para mais informações, consulte o boletim atual (PDF-File 131 kB)
|
|
|
|