Os mais novos da família Opto: O7 – pequenos, compactos, precisos.
 
 

 
Sensores ópticos potentes e de pequenas dimensões.
  • Ideal para detecção da posição em sistemas de alimentação e processamento.
  • Sensor por barreira, retro-reflexivo e explorador de luz reflexiva com um ajuste fixo.
  • Luz vermelha visível para um alinhamento fácil dos sensores.
  • Sensores de reflexão difusa com supressão de fundo precisa.
  • Uma mancha de luz mais pequena e um cone de luz mais estreito permitem a captação de objectos mais pequenos.

Aplicações
Os pequenos sensores ópticos da série O7 são a solução ideal quando há pouco espaço para a montagem e quando devem ser captadas peças pequenas. Estes sensores são normalmente aplicados em sistemas de alimentação e processamento.

Vantagens
A pequena mancha de luz e o cone de luz estreito permitem a captação de pequenos objectos também a grandes alcances de detecção. Graças ao ajuste fixo, os sensores estão aptos a funcionar logo após a montagem (Plug & Play). Os sensores com supressão de fundo podem ser obtidos nas variantes de alcance de 30, 50 ou 100 mm. A luz vermelha permite um alinhamento simples e rápido.

Aplicações:
Sistemas de processamento, robótica e automação.

Conector M8 (3 pólos) com cabo PUR de 200 mm, 3 cabos DC PNP
O7H200 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, comutação com luz, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,001...0,03 m, cabo PUR
O7H201 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, obscurecimento, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,001...0,03 m, cabo PUR
O7H202 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, comutação com luz, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0...0,05 m, cabo PUR
O7H203 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, obscurecimento, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0...0,05 m, cabo PUR
O7H204 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, comutação com luz, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0...0,1 m, cabo PUR
O7H205 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, obscurecimento, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0...0,1 m, cabo PUR
O7P200 - Sensores retroreflexivos, filtro de polarização, obscurecimento, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção 0,03...1 m, cabo PUR
O7P201 - Sensores retroreflexivos, filtro de polarização, comutação com luz, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção 0,03...1 m, cabo PUR
O7S200 - Sensores fotoelétricos por barreira, DC, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção 0...1,5 m, cabo PUR
O7E200 - Sensores fotoelétricos por barreira, obscurecimento, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção 0...1,5 m, cabo PUR
O7E201 - Sensores fotoelétricos por barreira, comutação com luz, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção 0...1,5 m, cabo PUR

E21237 - Kit de montagem, montagem de fixação
E21238 - Kit de montagem, Montagem em superfície
E21239 - Kit de montagem, Montagem em superfície, com ajuste fino
E21240 - Kit de montagem, Junção de esfera

E21081 - perfil cilíndrico, Ø 10 / M8, Comprimento 150 mm
E20950 - cubo, M8
E20744 - Refletor prismático, 50 x 50 mm, angular, para sensores retro-reflexivos de luz vermelha e infravermelha , Temperatura ambiente -10...58 °C

Para mais informações, consulte o boletim atual (PDF-File 126 kB)