Sensores indutivos para anéis e mangueiras.
 
 

 
Em busca do detalhe – detecção de peças metálicas pequenas.

  • Variantes de funcionamento estático e dinâmico.

  • Alta resolução: Mesmo esferas de aço com 0,6 mm são detectadas de forma segura.

  • Extremamente rápido com um tempo de reacção de 0,2 ms.

  • Extensão do impulso e sensibilidade ajustável com potenciómetro.

  • Contacto normalmente fechado ou normalmente aberto opcional.


Os sensores estáticos funcionam como sensores de aproximação indutivos. Eles produzem um sinal de saída enquanto o metal se encontrar na faixa de registo. Assim é possível realizar processos de alimentação como parafusos em queda ou controlos de acumulação.



Os sensores dinâmicos são aplicados quando é necessário detectar peças especialmente pequenas, com pouca massa. No caso do revestimento com vapor metálico é produzido um impulso curto entre 0,1 e 150 ms na saída do sensor. A alta resolução é mantida mesmo com a mangueira suja de metal.



Sensores de anéis



Conector M12 · função de saída com contacto normalmente aberto/fechado · 3 cabos DC PNP

I7R201 - Diâmetro do anel 10,1 mm, princípio de função estático, resolução esfera de metal Ø 1,5 mm, extensão do impulso 10...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,5 ms / 10 ms

I7R203 - Diâmetro do anel 10,1 mm, princípio de função dinâmico, resolução esfera de metal Ø 0,6 mm, extensão do impulso 0,1...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,2 ms / 0,2 ms

I7R205 - Diâmetro do anel 15,1 mm, princípio de função estático, resolução esfera de metal Ø 2 mm, extensão do impulso 10...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,5 ms / 10 ms

I7R207 - Diâmetro do anel 15,1 mm, princípio de função dinâmico, resolução esfera de metal Ø 0,8 mm, extensão do impulso 0,1...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,2 ms / 0,2 ms

I7R209 - Diâmetro do anel 20,1 mm, princípio de função estático, resolução esfera de metal Ø 2,5 mm, extensão do impulso 10...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,5 ms / 10 ms

I7R211 - Diâmetro do anel 20,1 mm, princípio de função dinâmico, resolução esfera de metal Ø 1 mm, extensão do impulso 0,1...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,2 ms / 0,2 ms

I7R213 - Diâmetro do anel 25,1 mm, princípio de função estático, resolução esfera de metal Ø 3 mm, extensão do impulso 10...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,5 ms / 10 ms

I7R215 - Diâmetro do anel 25,1 mm, princípio de função dinâmico, resolução esfera de metal Ø 1,2 mm, extensão do impulso 0,1...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,2 ms / 0,2 ms



Conector M12 · função de saída com contacto normalmente aberto/fechado ·3 cabos DC NPN

I7R202 - Diâmetro do anel 10,1 mm, princípio de função estático, resolução esfera de metal Ø 1,5 mm, extensão do impulso 10...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,5 ms / 10 ms

I7R204 - Diâmetro do anel 10,1 mm, princípio de função dinâmico, resolução esfera de metal Ø 0,6 mm, extensão do impulso 0,1...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,2 ms / 0,2 ms

I7R206 - Diâmetro do anel 15,1 mm, princípio de função estático, resolução esfera de metal Ø 2 mm, extensão do impulso 10...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,5 ms / 10 ms

I7R208 - Diâmetro do anel 15,1 mm, princípio de função dinâmico, resolução esfera de metal Ø 0,8 mm, extensão do impulso 0,1...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,2 ms / 0,2 ms

I7R210 - Diâmetro do anel 20,1 mm, princípio de função estático, resolução esfera de metal Ø 2,5 mm, extensão do impulso 10...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,5 ms / 10 ms

I7R212 - Diâmetro do anel 20,1 mm, princípio de função dinâmico, resolução esfera de metal Ø 1 mm, extensão do impulso 0,1...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,2 ms / 0,2 ms

I7R214 - Diâmetro do anel 25,1 mm, princípio de função estático, resolução esfera de metal Ø 3 mm, extensão do impulso 10...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,5 ms / 10 ms

I7R216 - Diâmetro do anel 25,1 mm, princípio de função dinâmico, resolução esfera de metal Ø 1,2 mm, extensão do impulso 0,1...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,2 ms / 0,2 ms



Sensores de mangueira



Conector M8 · função de saída com conector normalmente aberto · 3 cabos DC PNP

I85000 - Alcance de detecção 14 mm, princípio de função estático, resolução esfera de metal Ø 3 mm, extensão do impulso 100...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,5 ms / 100 ms

I85000 - Alcance de detecção 20 mm, princípio de função dinâmico, resolução esfera de metal Ø 1 mm, extensão do impulso 100...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,2 ms / 100 ms



Conector M8 · função de saída com conector normalmente aberto · 3 cabos DC NPN

I85001 - Alcance de detecção 14 mm, princípio de função estático, resolução esfera de metal Ø 3 mm, extensão do impulso 100...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,5 ms / 100 ms

I85005 - Alcance de detecção 20 mm, princípio de função dinâmico, resolução esfera de metal Ø 1 mm, extensão do impulso 100...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,2 ms / 100 ms



Conector M12 0,09 m · função de saída com contacto normalmente aberto · 3 cabos DC PNP

I85002 - Alcance de detecção 14 mm, princípio de função estático, resolução esfera de metal Ø 3 mm, extensão do impulso 100...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,5 ms / 100 ms

I85006 - Alcance de detecção 20 mm, princípio de função dinâmico, resolução esfera de metal Ø 1 mm, extensão do impulso 100...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,2 ms / 100 ms



Conector M12 0,09 m · função de saída com contacto normalmente aberto · 3 cabos DC NPN

I85003 - Alcance de detecção 14 mm, princípio de função estático, resolução esfera de metal Ø 3 mm, extensão do impulso 100...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,5 ms / 100 ms

I85007 - Alcance de detecção 20 mm, princípio de função dinâmico, resolução esfera de metal Ø 1 mm, extensão do impulso 100...150 ms, tempo de reacção/tempo de descida 0,2 ms / 100 ms
 

Para mais informações, consulte o boletim atual (PDF-File 406 kB)