32 Bit ExtendedController para máquinas de trabalho móveis.
 
 

 
32 entradas multifuncionais, 32 saídas multifuncionais + 16 saídas digitais.

  • Entradas e saídas analógicas móveis com função de diagnóstico.

  • Aplicável em funções de comando complexas em máquinas de trabalho móveis.

  • 4 interfaces CAN com protocolo CANopen e SAE J1939.

  • Programável com CoDeSys 2.3 conforme IEC 61131-3.

  • Autorização de tipo e1 pela Direcção Geral de Viação alemã.


32 Bit-Controller para máquinas de trabalho móveis

O comando móvel cumpre os requisitos de uma electrónica moderna que pode realizar funções proporcionais em simultâneo com uma grande quantidade de entradas e saídas. O ExtendedController foi especialmente concebido de acordo com as normas mais actuais e com base em experiências de longo curso especialmente para aplicação em veículos e em máquinas de trabalho móveis.



Para além das entradas e saídas multifuncionais, cada módulo de comando está equipado com 4 interfaces CAN. Estes apoiam todos os protocolos de bus importantes e várias taxas de transmissão, bem como, o intercâmbio de dados transparente ou de pré-processamento. Com a programação de acordo com a norma IEC 61131-3, é possível integrar facilmente todas as funções de comando no programa de aplicação.



CR0232 - ExtendedController, controlador móvel programavél tipo R 360, Processador de 32 bits, Funções de saída / entrada configuráveis, Programação conforme IEC 61131-3, 32 Bit

EC2013 - conector AMP 55-pólos, cabeável, com contatos (AMP-Junior-Timer)

EC2086 - Cabo com conector, AMP 55 pólos, cabeado, comprimento do cabo 1,2 m, seção transversal do fio 1 mm²

EC2096 - Cabo de programação, p.ex. para Controller CR0032 ou ExtendedController CR0232, cabeado

CP9006 - Software de programação CoDeSys, para configuração, programação e diagnóstico de sistemas de controle ifm, Versão em Alemão, incl. "software, ferramentas e documentação" DVD

CP9008 - Software de programação CoDeSys, para configuração, programação e diagnóstico de sistemas de controle ifm, Versão em Inglês, incl. "software, ferramentas e documentação" DVD
Para mais informações, consulte o boletim atual (PDF-File 294 kb)