Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Novos sensores indutivos retangulares 40 x 40 de grande alcance
 
 

 
Indicadores LED visíveis em todas as posições de montagem.
  • Um enorme alcance, até 40 mm.
  • Indicadores LED de comutação e de presença de tensão bem visíveis.
  • Face activa orientável em 5 posições.
  • Grampo de montagem integrado.
  • Robusta caixa em plástico com tomada M12 orientável.

Aplicações
O novo detector indutivo 40 x 40 (tipo IMC) adapta-se especialmente a aplicações de transporte. Os 2 indicadores LED são perfeitamente visíveis, quaisquer que sejam as condições de instalação. A face activa é orientável em 5 posições para se adaptar de forma óptima à sua aplicação.

Grande alcance
Os consideráveis alcances de 20 mm encastrável, assim como de 35 mm e até de 40 mm não encastrável, são garantidos em toda a gama de temperaturas. Graças a estes grandes alcances e a uma instalação óptima, as quebras mecânicas são evitadas e a produtividade da máquina é optimizada.

IM5115 - compacto, alcance de 20 mm b, base M12
IM5116 - compacto, alcance de 35 mm nb, base M12.
IM5117 - compacto, alcance de 40 mm nb, base M12.