Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Robust, universal and low cost.
 
 

 
M18 type photocells with extremely high performance.
  • Excellent price / performance ratio.
  • Extremely long ranges.
  • Highest precision with background suppression.
  • Robust high-grade stainless steel housing for severe environmental conditions.
  • Universal mounting using full range of system components and mounting accessories.

All-round photocell type M18
High-quality electronics, extraordinary features and an outstanding price / performance ratio allow this sensor to be used in almost all industrial areas.
The robust high-grade stainless steel housing and the common M18 thread also enable use in rough industrial environments.

Variants
Through-beam and retro-reflective sensors with polarisation filter without setting options are available for use in standard applications. The diffuse reflection sensors with background suppression can be easily and precisely adapted to your application using a potentiometer.

Diffuse reflection sensor · red light 624 nm · M12 connector · Background suppression
OGH200 - Range 15...250mm, 240° pot, IP 65
Retro-reflective sensor · red light 624 nm · M12 connector · Polarisation filter
OGP200 - Range 30...4000 mm, IP 67
Through-beam sensor · red light 624 nm · M12 connector
OGS200 - Transmitter red light, Range 0...20000 mm, IP 67OGE200 - Receiver for red light, Range 0...20000 mm, IP 67