Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Medição de distância linear por leitura óptica a baixo custo
 
 

 
winner of Hermes Award 2005Sensor laser para controlo de distâncias extremamente compacto.
  • Sistema de leitura óptica com 10m de alcance.
  • 2 saídas de comutação, uma pode ser configurada como uma saida analógica
  • Para aplicações que necessitem supressão do plano posterior.
  • Excelente relação preço / desempenho.
  • Configuração do alcance a medir.

PMD - tecnologia
Devido á inovação do sistema de medida do tempo de voo com tecnologia PMD (Photonic Mixer Device)a O1D100 é um sensor de distância com capacidades de um sistema de medida, ao preço de um sensor standard.
Uma vantagem espantosa desta tecnologia PMD é um formato extremamente compacto deste sensor, pois possui só 42 x 42 x 52 mm.

Aplicações diversas
O efector PMD foi desenvolvido para posicionamento, controlo de velocidade e medição de níveis e para proteger sistemas de transporte industriais autónomos contra colisões ou para posicionar veículos utilitários e camiões industriais em zonas industriais de abastecimento, por exemplo.

O1D100 - conector M12 · classe de proteção laser 2 · alcance 0.2...10 m
O1D101 - supressão do plano posterior · conector M12 · classe de proteção laser 2 · alcance 0.2...10 m

Mais informação:
Boletim O1D100 (fichier PDF 228 kB)
Boletim O1D101 (fichier PDF 225 kB)

 Apresentação Virtual do Produto (animação flash )
 ficheiro com flash integrado – ficheiro EXE 560 Kbytes



 
Panorama 3D (animação flash)
Flashanimation efector dualis
Notas:
Por favor certifique-se que o plugin do flash (versão 5 e superior) está instalado no seu computador. Se não, poderá efectuar o download gratuitamente desde Macromedia.Se estiver interessado poderá executar directamente o nosso ficheiro executável (ficheiro EXE ) com a apresentação flash integrada sem efectuar o download do plugin do flash.

A operação poderá ser feita normalmente usando o rato. Por favor termine a animação fechando a janela separada.