Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Small and smart – M18 compact speed monitor.
 
 

 
Evaluation system with integrated sensor.
  • Complies with 94/9/EC (ATEX) group II, category 3D.
  • 3 parameters can be set.
  • Teach function for the switch point.
  • 12 mm sensing range.
  • Ideal in conjunction with a plc.

Applications
The new M18 compact speed monitor is a ìprocessorcontrolled evaluation system for monitoring rotating or linear movements. It can be used for various applications in the field of conveying technology, in particular for monitoring belt conveyors or bucket elevators. Here it is typically used to monitor if a speed has fallen below a preset value and to monitor blockage or standstill. It is also suited for smaller machines with only little space for mounting sensors. The units can be used according to group II, category 3D, zone 22 (non-conductive dusts).

Advantages
The compact speed monitor incorporates the sensor and the speed monitoring in one housing. The switch point is set using the teach function. The start-up delay and the output function (NO/NC) can also be matched to the application.

 DI601A - Speed monitor, DGA, 3-wire, 10...36 V DC, M12 connector

 Virtual product presentation (flash animation)
 File with integrated flash player – EXE file 562 Kbytes



Flashanimation di601a
Remarks:
Please ensure that the current flash plugin (version 5 and above) is installed in your browser. If not, this plugin can be downloaded free of charge
from Macromedia. Interested persons who do not want to install the plugin can download a directly executable file (EXE file) with integrated flash player from us.

Operation is normally done using the mouse. Please finish the animation by closing the separate browser window.