Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Additional mounting option for the successful OJ series.
 
 

 
Varied product range.
  • Visible red light facilitates alignment during mounting.
  • Laser units for high-precision applications.
  • High chemical resistance due to the use of special materials.
  • High switching frequency for fast processes.
  • Robust stainless steel sleeves in the fixing holes.
Quick and easy mounting
The extensive range of fixing components has been extended by a particularly robust mounting option integrated into the product. It allows quick mounting of the sensor by means of fixing holes reinforced with stainless steel sleeves, without requiring additional accessories.

Sealed and resistant
The high protection ratings IP 68 and IP 69 K ensure ingress resistance even in applications subject to frequent cleaning processes, for example in the food industry.

Visible red light
The sensors operate with visible red light. This facilitates alignment during commissioning. With the laser units, even delicate and high-precision applications can be solved.

Red light 660 nm · diffuse reflection sensor · adjustable
 OJ5122 - Range 0.001...0.6m, Lens position - side lens, Operating temperature -25...60°C
 OJ5100 - Range 0.001...0.6m, Lens position - front lens , Operating temperature -25...60°C

Red light 660 nm · diffuse reflection sensor · adjustable · background suppression
 OJ5148 - Range 0.015...0.4m, Lens position - side lens, Operating temperature -25...60°C

Red light 660 nm · retro-reflective sensor · adjustable · polarisation filter
 OJ5126 - Range 0...2m**, Lens position - side lens, Operating temperature -25...60°C
 OJ5104 - Range 0...2m**, Lens position - front lens, Operating temperature -25...60°C

Red light 660 nm · retro-reflective sensor · glass, PET and film detection · adjustable · polarisation filter
 OJ5186 - Range 0.2...1.5m*, Lens position - side lens, Operating temperature 0...60°C
 OJ5185 - Range 0.2...1.5m*, Lens position - front lens, Operating temperature 0...60°C

Red light laser 650 nm · diffuse reflection sensor · adjustable · background suppression
 OJ5158 - Range 0.007...0.15m, Lens position - side lens, Operating temperature -10...60°C
 OJ5154 - Range 0.015...0.2m, Lens position - side lens, Operating temperature -10...60°C
 OJ5152 - Range 0.015...0.2m, Lens position - front lens, Operating temperature -10...60°C

Red light laser 650 nm · retro-reflective sensor · adjustable · polarisation filter

 OJ5136 - Range 0...8m*, Lens position - side lens, Operating temperature -10...60°C
 OJ5114 - Range 0...8m*, Lens position - front lens, Operating temperature -10...60°C

- * referred to prismatic reflector E20722
- **referred to prismatic reflector E20005